Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot Prisma G
NSYTRV43BL Imagine produs Schneider Electric

NSYTRV43BL

Green premium brand logo
NSYTRV43BL Imagine produs Schneider Electric
NSYTRV43BL
Green premium brand logo

Bloc Terminal De Trecere Linergy4Mm² 32A Cu Un Nivel 2X2 Conex. Cu ArcAlbastru

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    gama
    Linergy
    nume produs
    Linergy TR
    tip produs sau componenta
    Cutie de borne
    nume scurt al dispozitivului
    TRV
    categorie de accesorii/piese separate
    Accesoriu de conectare
    tip cutie de borne
    Traversare
    terminal block level
    1
    mod de montare
    Clipsabil
    secţiune nominală
    4 mm²
    lungime
    57,8 mm
    culoare
    Albastru
    cantitate per set
    Set de 50
    Suplimentare
    lăţime
    6,2 mm
    înălţime
    47,5 mm
    conexiuni - borne
    1 x borna cu surub amonte (M3)
    2 x borna cu surub aval (M3)
    number of connections
    3
    pozitie de conectare
    Sideways
    number of measurement input
    2
    sectiunea cablului
    0,14…6 mm², solid cablu cu pini
    0,2…4 mm², flexibil cablu cu pini
    0,14…6 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
    0,14…6 mm², solid cablu fara terminale de cablu
    cuplu de strângere
    0,6…0,8 N.m
    lungime de dezizolare conductor
    9 mm
    tool type
    Connection screwdriver
    Disconnection screwdriver
    [Ue] tensiune operationala nominala
    500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
    352 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
    150 V cURus
    [In] curent nominal
    32 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
    30 A cURus
    29 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
    material
    Poliamida 6/6 carcasă izolantă
    Copper alloy conector şi şurub
    Copper alloy legatura de conectare comuna
    Chromium-nickel steel spring
    pierdere dielectrica
    0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
    0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
    constanta dielectrică
    3,7 at 1 MHz
    rezistivitate
    10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
    10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
    rezistenţa suprafeţei
    1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
    1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
    rezistenta la fluaj
    500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
    Intarziere flacara
    V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
    greutate produs
    14 g
    compatibilitate gama
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibilitate produs
    Spacial enclosures
    Mediu
    certificari produs
    DNV
    CURus
    IEC-Ex
    ATEX
    GL
    EAC
    CSA
    LR
    rigiditate dielectrică
    1000 V conformitate cu IEC 60243-1
    temperatura de utilizare
    -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
    -40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile13
    • română6
    • English10
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versiune 1.0)
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 84.4 MB
    Dată 18.10.2019
    Descriere
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versiune 3.0)
    Descriere
    Distribution and connection systems catalogue
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 82.2 MB
    Dată 10.10.2019
    Descriere
    Distribution and connection systems catalogue
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 15.1 MB
    Dată 27.02.2016
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune zip
    Dimensiune 741.5 KB
    Dată 01.09.2013
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 182.8 KB
    Dată 12.03.2015
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Versiune 1.0)
    Descriere
    UL card file for Linergy
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 45.1 KB
    Dată 05.05.2013
    Descriere
    UL card file for Linergy
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    NSYTRV43BL_REACH_DECLARATION
    Descriere
    NSYTRV43BL_REACH_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    NSYTRV43BL_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    NSYTRV43BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    NSYTRV43BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    NSYTRV43BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    NSYTRV43BL_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    NSYTRV43BL_ROHS_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 11.12.2019
    Descriere
    NSYTRV43BL_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    EC Declaration of Conformity for NSYTRV (Versiune 1.0)
    Descriere
    Declaration of Conformity for NSYTRV
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 86.4 KB
    Dată 10.04.2013
    Descriere
    Declaration of Conformity for NSYTRV
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 211 KB
    Dată 28.04.2015
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /