+ 14
4 videoclipuri
Sedna Design, Intrerupator simplu, antracit
SDD114101
Functie de comutator unidirectional pentru controlul iluminarii
Terminalele fara suruburi sunt usor de conectat
Fabricat din ABS, care este netoxic si sigur de utilizat
Usurinta in instalare si utilizare, fiabilitate si finisaje de calitate
Cu linii moderne care reflecta tendintele de astazi si o estetica rafinata
Environmental Data
Environmental Data
Amprenta de carbon totala pe durata de viata
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Procentul mediu de continut de plastic reciclat
Continutul minim de materiale termoplastice reciclate dupa comercializare sau dupa comercializare din masa totala de plastic a produsului.
61 %
Pachet cu carton reciclabil
Continutul de carton reciclat este de minimum 70% (50% in SUA). Unele comenzi pot include carton nereciclat pana la epuizarea stocului.
Da
Use Again
Potentialul de reciclabilitate, in %
Calculul potențialului de reciclabilitate se bazează pe scenariul „Franța – piesele sunt mărunțite” din TR62635, luând în considerare toate piesele din produs și reciclabilitatea materialelor. Am recunoscut că acest lucru nu permite întotdeauna compararea cu ofertele altor concurenți de pe piață și așteptăm publicarea unui standard comun la sfârșitul anului 2026.
41
Preluare la sfarsitul duratei de viata
Daca produsul a fost inclus intr-un program global de primire inapoi. Unele produse pot fi luate in unele zone geografice, va rugam sa verificati daca este disponibil in tara dvs.
Da