Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Sedna
SDN3100368 Imagine produs Schneider Electric

SDN3100368

SDN3100368 Imagine produs Schneider Electric
SDN3100368

Priza simpla, Impamantare Laterala-16A Ip44 obturatoare, Capac, Fara rama Titan

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    range name
    Sedna
    function
    Priza
    delivery form
    Fără ramă
    configuratie poli priza
    2P + E cu obturatoare
    descriere priza standard
    Legare la pamant laterala
    curent nominal
    16 A at 250 V AC
    Suplimentare
    gama de puteri
    3680 W
    kind of terminals
    Borne lift
    terminal capacity
    2 cable(s) 2.5 mm²
    wire structure
    Flexibil
    Rigid
    lungime de dezizolare conductor
    13 mm
    material of visible parts
    PC
    finisaj suprafata
    Glossy
    mod de fixare
    Claws, span of claws working range: 52…69 mm
    Screws
    inaltime
    71 mm
    latime
    71 mm
    adancime
    49,3 mm
    depth of visual part
    18 mm
    greutate produs
    0,077032 kg
    Mediu
    standarde
    IEC 60884-1
    certificari produs
    GOST-R
    grad de protectie IP
    IP44
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    79,5 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    4,8 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    7,1 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    7,1 cm
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile5
    • română2
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Sedna Catalogue 2020 (Versiune 11.1)
    Descriere
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 12.1 MB
    Dată 15.07.2020
    Descriere
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 323.1 KB
    Dată 08.04.2020
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    SDN3100368 : SDN3100368_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    SDN3100368_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    SDN3100368_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    SDN3100368 : SDN3100368_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    SDN3100368_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    SDN3100368_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 3.3 MB
    Dată 05.03.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.