Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Symmetra Battery Systems
SYR400K1000HXR-2CF Imagine produs Schneider Electric
Vanzari restrictionate de servicii

SYR400K1000HXR-2CF

Product Logo
SYR400K1000HXR-2CF Imagine produs Schneider Electric
Vanzari restrictionate de servicii
SYR400K1000HXR-2CF
Product Logo

SYMMETRA MEGAWATT 400 V FIAMM BATTERY RACK SOLUTION

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Ansamblu
    Termen de livrare
    De obicei în stoc
    General
    echipament furnizat
    Ghid de instalare
    Caracteristici fizice
    culoare
    Gri
    adancime
    96,5 cm
    inaltime
    203,2 cm
    greutate produs
    3818,18 kg
    latime
    167,6 cm
    Conformanţă
    certificari produs
    Listat cUL
    standarde
    UL 1778
    Ambiental
    temperatura ambianta pentru utilizare
    20…30 °C
    altitudine de functionare
    0...10000 ft
    umiditate relativa
    0…95 %
    temperatura de depozitare
    20…30 °C
    altitudinea de depozitare
    0,00…3048,00 m
    Durată de funcţionare baterii &
    Blocuri baterie per şir
    32
    Battery Slots Empty
    0
    Module baterie incluse
    0
    durata de viata baterie
    8…10 yr
    Producător baterie
    Power Battery
    montare dispozitiv
    Dulap de baterie capsulat
    Tensiunea bateriei
    384 V
    tip baterie
    VRLA
    Capacitate baterie volt-amper-oră
    130 VAh
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    3909,09 kg
    Garanție contractuală
    Garantie
    1 year (parts only)
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • English1
    Ghidul utilizatorului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Symmetra Battery Systems Rack Kit 230 V, 400 V (Manual) (Versiune V0)
    Fisiere in document
    pdf
    901.9 KB
    Descriere
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 3.6 MB
    Dată 30.03.2004
    Fisiere in document
    pdf
    901.9 KB
    Descriere
    Installation
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.