Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   TeSys B
WB1KB139 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia

WB1KB139

WB1KB139 Imagine produs Schneider Electric
Urmează să se întrerupă producţia
WB1KB139

Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz

Afişare mai multe caracteristici
Stare comercială
Fabricatie intrerupta la data de 30 septembrie 2020
Sfarsitul duratei de functionare pe data de 10 octombrie 2020
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama
    TeSys
    tip produs sau componenta
    Bobina contactor
    compatibilitate gama
    TeSys B CR1B contactor
    [Uc] control circuit voltage
    380...440 V c.a. 50...400 Hz
    Suplimentare
    limite de tensiune circuit de comanda
    190...221 V la 50...400 Hz
    consum de energie conectare in VA
    450…620 VA 1P
    consum de energie conectare in W
    380…520 W pentru 1P
    consum de energie mentinere in VA
    0,15…0,2 VA 50...400 Hz 1P
    consum de energie mentinere in W
    0,15…0,2 W pentru 1P
    durabilitate mecanica
    1200000 cic
    Durabilitatea ofertei
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile5
    • română3
    • English2
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versiune 10.0)
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 118.2 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B10 Bar mounted contactors TeSys B (Versiune 7.0)
    Descriere
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 8.6 MB
    Dată 22.07.2020
    Descriere
    Contactors with pre-defined composition : TeSys BContactors with variable composition : TeSys CV1B, CV3B, order form Contactors for heating applications 3000 V : TeSys B
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WB1KB139 : Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WB1KB139 : Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WB1KB139 : Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    Bobina Wb1-K - 380 - 415 V C.A. 40 - 400 Hz
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.