Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot Cedar Plus
WDE000500 Imagine produs Schneider Electric

WDE000500

Green premium brand logo
WDE000500 Imagine produs Schneider Electric
WDE000500
Green premium brand logo

Cedar Plus - Iesire Priza Simpla Partea E+Comutator 1 Pol - 16A(X), Alb

Afişare mai multe caracteristici
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    range name
    Cedar Plus
    function
    Priza simpla legare la pamant laterala 1-pole switch
    delivery form
    Produs complet
    cover plate color
    Alb
    Suplimentare
    installation
    Suprafata
    gama de puteri
    3680 W
    curent nominal
    16 AX la 250 V c.a.
    kind of terminals
    Bornă de ridicare şi bornă PE cu şurub
    terminal capacity
    2 cablu(ri) 2,5 mm²
    wire structure
    Flexibil
    Rigid
    lungime de dezizolare conductor
    11 mm
    material of visible parts
    PA6 FR850
    finisaj suprafata
    Glossy
    înălţime
    79 mm
    lăţime
    132 mm
    adâncime
    54 mm
    greutate produs
    0,196 kg
    Mediu
    certificari produs
    CE
    grad de protectie IP
    IP44
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Declaratia RoHS China
    Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile4
    • română3
    • English1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 861.2 KB
    Dată 21.06.2001
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WDE000500_REACH_DECLARATION
    Descriere
    WDE000500_REACH_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 20.11.2019
    Descriere
    WDE000500_REACH_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WDE000500_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    WDE000500_ROHS_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 20.11.2019
    Descriere
    WDE000500_ROHS_DECLARATION
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    WDE000500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    WDE000500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 20.11.2019
    Descriere
    WDE000500_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /