Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune
Vizualizare tot Cedar Plus
WDE000605 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă

WDE000605

WDE000605 Imagine produs Schneider Electric
Producţie întreruptă
WDE000605

Cedar Plus - priză simplă cu împământare Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri

Afişare mai multe caracteristici
WDE000605 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principale
    range name
    Cedar Plus
    function
    Priza simpla legare la pamant laterala 1 pol 2 căi
    delivery form
    Produs complet
    lampa pilot
    Lampă de localizare
    cover plate color
    Gri
    Suplimentare
    installation
    Suprafata
    gama de puteri
    3680 W
    curent nominal
    16 AX la 250 V c.a.
    kind of terminals
    Bornă de ridicare şi bornă PE cu şurub
    terminal capacity
    2 cablu(ri) 2,5 mm²
    wire structure
    Flexibil
    Rigid
    lungime de dezizolare conductor
    11 mm
    material of visible parts
    PA6 FR850
    finisaj suprafata
    Glossy
    înălţime
    79 mm
    lăţime
    132 mm
    adâncime
    54 mm
    greutate produs
    0,199 kg
    Mediu
    certificari produs
    CE
    grad de protectie IP
    IP44
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • English1
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Dimensiune pdf
    Dimensiune 861.2 KB
    Dată 21.06.2001
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.
Comparare produse: /