Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Static Transfer Switches
WSTS30-100A4P-SPL2 Imagine produs Schneider Electric

WSTS30-100A4P-SPL2

Product Logo
WSTS30-100A4P-SPL2 Imagine produs Schneider Electric
WSTS30-100A4P-SPL2
Product Logo

MGE STS Upsilon 30/40/100A 4 Pole Support Set - Spare Part Kit Level 2

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Ansamblu
    Termen de livrare
    Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
    Caracteristici fizice
    adancime
    38 cm
    inaltime
    77 cm
    greutate produs
    18 kg
    latime
    55 cm
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    20 kg
    Garanție contractuală
    Garantie
    1 an (exclusiv piese)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.