Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Harmony XB4
XB4BS8444 Imagine produs Schneider Electric

XB4BS8444

Green premium brand logo
XB4BS8444 Imagine produs Schneider Electric
XB4BS8444
Green premium brand logo

Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Harmony XB4
    tip produs sau componenta
    Emergency stop push-button
    Emergency switching off push-button
    nume scurt al dispozitivului
    XB4
    material rama
    Metal cromat
    material inel de fixare
    Zamak
    diametrul de montaj
    22 mm
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    forma a capului unitatii de semnalizare
    Rotund
    tip de operator
    trigger action and mechanical latching
    tip cap
    Standard
    resetare
    Rotire pentru eliberare
    profil utilizator
    Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
    tip si compozitie contacte
    2 NC
    operare contacte
    Decuplare lenta
    conexiuni - borne
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    Suplimentare
    inaltime
    47 mm
    latime
    40 mm
    adancime
    82 mm
    descriere borne ISO nr. 1
    (21-22)NC
    greutate produs
    0,13 kg
    rezistenta la spalare cu presiune inalta
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    utilizare contacte
    Contacte standard
    deschidere pozitiva
    Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
    cursa de operare
    1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
    4,3 mm (cursă totală)
    durabilitate mecanica
    300000 cic
    cuplu de strangere
    0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
    forma a capului surubului
    Cruce compatibil cu Philips nr. 1 şurubelniţă
    Cruce compatibil cu pozidriv No 1 şurubelniţă
    Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm şurubelniţă
    Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm şurubelniţă
    material contacte
    Aliaj de argint (Ag/Ni)
    protectie la scurtcircuit
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] curent nominal de utilizare
    3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    durabilitate electrica
    1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    securitatea electrica IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) la 5 V şi 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    prezentare dispozitiv
    Produs complet
    Mediu
    tratament protector
    TH
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -40…70 °C
    clasa de protectie la electrocutare
    Class I conforming to IEC 60536
    grad de protectie IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grad de protectie NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grad de protectie IK
    IK06 conformitate cu IEC 50102
    standarde
    JIS C8201-5-1
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    SR EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 15
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    certificari produs
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    DNV
    CSA
    Listat de UL
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    133 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    5,3 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    4,4 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    8,8 cm
    Greutatea formei de impachetare 2
    11,197 kg
    Greutatea formei de impachetare 3
    99,964 kg
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Conform REACh fara SVHC
    Da
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara metale grele toxice
    Da
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile17
    • română4
    • English14
    • Chinese2
    • French4
    • Spanish3
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versiune 12.0)
    Descriere
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 20.8 MB
    Dată 09.09.2020
    Descriere
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    EMERGENCY STOP (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    stp
    382.5 KB
    zip
    380.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 762.6 KB
    Dată 24.09.2013
    Fisiere in document
    stp
    382.5 KB
    zip
    380.1 KB
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 46.8 MB
    Dată 25.08.2020
    Fisiere in document
    Descriere
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4 XB5 Emergency stops (Versiune 1.0)
    Descriere
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 231.2 KB
    Dată 28.05.2019
    Descriere
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versiune 1.0)
    Descriere
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 163.3 KB
    Dată 23.05.2019
    Descriere
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 155.7 KB
    Dată 24.02.2017
    Descriere
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 94.2 KB
    Dată 18.02.2014
    Descriere
    UL Certificate
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 453.4 KB
    Dată 01.01.2011
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 214.9 KB
    Dată 01.06.2007
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB4BS8444 : Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB4BS8444 : Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB4BS8444 : Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 28.11.2020
    Descriere
    Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Versiune V2)
    Descriere
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 433.8 KB
    Dată 19.04.2016
    Descriere
    Manufacturer Declaration of conformity
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 799.2 KB
    Dată 01.10.2018
    Profilul ambiental al produsului
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 679.6 KB
    Dată 01.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1 MB
    Dată 28.01.2011
    Descriere
    None
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.