Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Harmony Style 6
XB6AF4B2B Imagine produs Schneider Electric

XB6AF4B2B

Green premium brand logo
XB6AF4B2B Imagine produs Schneider Electric
XB6AF4B2B
Green premium brand logo

Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Harmony XB6
    tip produs sau componenta
    Buton iluminat complet
    nume scurt al dispozitivului
    XB6
    material rama
    Plastic
    diametrul de montaj
    16 mm
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    forma a capului unitatii de semnalizare
    Rotund
    tip de operator
    latching
    profil utilizator
    Rosu Incastrat, nemarcat
    tip si compozitie contacte
    1 NC
    operare contacte
    Decuplare lenta
    conexiuni - borne
    Conectori Faston 2.8 x 0.5 mm
    sursa de lumina
    LED
    baza bec
    LED integral
    [Us] tensiune de alimentare nominala
    12...24 V AC/DC
    Suplimentare
    inaltime
    18 mm
    latime
    18 mm
    adancime
    57 mm
    descriere borne ISO nr. 1
    (21-22)NC
    greutate produs
    0,022 kg
    pozitie de operare
    Orice pozitie
    deschidere pozitiva
    Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
    cursa de operare
    2 mm (NC changing electrical state)
    3.5 mm (total travel)
    forta de actionare
    4.5 N NC changing electrical state
    material contacte
    Aliaj de argint (Ag/Ni)
    protectie la scurtcircuit
    6 A cartridge fuse type gG
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
    [Ie] curent nominal de utilizare
    3 A at 120 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    durabilitate electrica
    1000000 cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    securitatea electrica IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) at 5 V and 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4
    tip semnalizare
    Stabil
    limitele tensiunii de alimentare
    6…30 V c.a./c.c.
    consum curent
    15 mA
    incercare la supratensiuni tranzitorii
    1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
    2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
    Mediu
    tratament protector
    TC
    temperatura de depozitare
    -40…70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25…70 °C
    clasa de protectie la electrocutare
    Clasa II conformitate cu IEC 61140
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu SR EN 60529
    grad de protectie NEMA
    NEMA 13 conformitate cu UL 50
    NEMA 4 conformitate cu UL 50
    NEMA 4X conformitate cu UL 50
    NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
    standarde
    EN/IEC 60947-1
    SR EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 15
    JIS C 852
    JIS C 4520
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    certificari produs
    CSA
    GOST
    CCC
    UL
    rezistenta la vibratii
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    rezistenta la tranzienti rapizi
    2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
    rezistenta la campuri electromagnetice
    10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
    rezistenta la descarcari electrostatice
    6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
    8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
    emisie electromagnetica
    Clasa B conformitate cu IEC 55011
    Unitati de impachetare
    Greutate colet(Lbs)
    14 g
    Durabilitatea ofertei
    Stare ofertă sustenabilă
    Produs Green Premium
    Regulamentul REACH
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    Raport de mediu
    Profil circularitate
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 months
  • Vizualizati mai multe
    View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile10
    • română6
    • English7
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 6.3 MB
    Dată 13.05.2018
    CAD
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    pushbutton\Flush round - XB6AA.¿D\1 contact (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    dwg
    42.4 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    43.7 KB
    wmf
    2.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 90.4 KB
    Dată 13.01.2005
    Fisiere in document
    dwg
    42.4 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    43.7 KB
    wmf
    2.7 KB
    pushbutton\Flush round - XB6AA.¿D\1 contact (Versiune 1.0)
    Fisiere in document
    dwf
    6.1 KB
    dxf
    108.7 KB
    wmf
    11 KB
    dwg
    68.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 194.2 KB
    Dată 13.01.2005
    Fisiere in document
    dwf
    6.1 KB
    dxf
    108.7 KB
    wmf
    11 KB
    dwg
    68.4 KB
    Certificat
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format html
    Dimensiune 300 B
    Dată 16.05.2013
    Descriere
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Versiune 1.0)
    Descriere
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 104.3 KB
    Dată 28.11.2007
    Descriere
    CSA Certificate
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 213.1 KB
    Dată 01.03.1998
    Declaratia REACh
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB6AF4B2B : Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB6AF4B2B : Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XB6AF4B2B : Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 26.11.2020
    Descriere
    Buton Iluminat Rosu Ø 16 - Rotund - Blocare Incastrata - 12 - 24 V - 1Nc
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 454.9 KB
    Dată 19.04.2016
    Descriere
    UE Declaration of conformity
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.