Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vizualizare tot   Zelio Count
XBKH70000004M Imagine produs Schneider Electric

XBKH70000004M

XBKH70000004M Imagine produs Schneider Electric
XBKH70000004M

Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 24 V C.A.

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principale
    gama de produse
    Zelio Count
    tip produs sau componenta
    Contor orar
    tip afisaj
    Mecanic
    dimensiune
    48 x 48 mm
    digiti afisor
    7 cifre
    resetare
    Fara
    tip tehnologie
    Electromecanic
    Suplimentare
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    24 V c.a. 50 Hz Us +/- 10 %
    putere consumata
    0,08 VA
    timp rezerva
    Permanent
    mod numarare
    Adăugare 1/100 dintr-o oră
    interval de timp
    0...99 999,99 ore
    functie de intrare
    Activare
    tip de intrare
    Contact
    mod de montare
    Montajincastrat
    suport de montare
    Montare pe panou
    mod de fixare
    Cu clema autoblocanta
    conexiuni - borne
    Cutie de borne cu suruburi
    inaltime
    48 mm
    greutate produs
    0,06 kg
    latime
    48 mm
    marimea caracterelor
    5 mm
    Mediu
    standarde
    EN 50082-2
    EN 50081-2
    VDE 0435
    certificari produs
    UR
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -10…50 °C
    temperatura de depozitare
    -25…70 °C
    rezistenta la vibratii
    3 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
    clasa de protectie la electrocutare
    Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536
    Durabilitatea ofertei
    Directiva RoHS UE
    Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
    Declaratia RoHS UE
    Fara mercur
    Da
    Informatii privind scutirea de la RoHS
    Regulamentul RoHS China
    WEEE
    În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
    Garanție contractuală
    Garantie
    18 luni
  • Vizualizati mai multe View less

    Documente

    Limba
    • Toate limbile5
    • română2
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Catalog
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 1.1 MB
    Dată 24.01.2013
    Fişa de instrucţiuni
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 743.6 KB
    Dată 01.09.2005
    Descriere
    None
    Declaratia RoHS China
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XBKH70000004M : XBKH70000004M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descriere
    XBKH70000004M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    XBKH70000004M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaratia RoHS UE
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    XBKH70000004M : XBKH70000004M_ROHS_DECLARATION
    Descriere
    XBKH70000004M_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensiune 195.3 KB
    Dată 22.10.2020
    Descriere
    XBKH70000004M_ROHS_DECLARATION
    Declaraţie de conformitate
    Format
    Dimensiune
    Dată
    Adăugare la Documentele mele
    prp.document.label.format zip
    Dimensiune 1 MB
    Dată 22.07.2019
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.