Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Acceseaza gama   OsiSense XM
XMLR600M0T25 Imagine produs Schneider Electric

XMLR600M0T25

XMLR600M0T25 Imagine produs Schneider Electric
XMLR600M0T25

Senzori Presiune Xmlr 600Bar - G 1/4 - 24Vdc - 4 - 20 Ma - M12

Afişare mai multe caracteristici
Numarul maxim de produse care pot fi comparate este 4. Eliminati produsele deja adaugate.

  • Principal
    gama de produse
    OsiSense XM
    tip produs sau componenta
    Senzori de presiune electronici
    tip senzor de presiune
    Emitator de presiune
    tip de operare presostat
    Pressure transmitter
    nume scurt al dispozitivului
    XMLR
    dimensiune senzor de presiune
    59984,39 kPa
    600 bar
    presiunea accidentala maxima admida
    149960,96 kPa
    1500 bar
    150 mPA
    presiunea de distrugere
    250 mPA
    249934,94 kPa
    2500 bar
    fluid controlat
    Apă proaspătă (0…80 °C)
    Aer (-20…80 °C)
    Ulei hidraulic (-20…80 °C)
    Refrigeration fluid (-20…80 °C)
    tip conxiune la fluid
    G 1/4 (mamă) conformitate cu DIN 3852-Y
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    24 V DC SELV (limitele tensiunii: 17…33 V)
    Suplimentar
    consum curent
    <= 50 mA
    conexiune electrica
    Conector tata M12, 4 pini
    functie de iesire analogica
    4...20 mA
    tip de semnal de iesire
    Analogic
    functie de iesire analogica
    4...20 mA
    tip scala
    Diferential fixat
    materialein contact cu fluidul
    316L stainless steel
    material fata
    Polyester
    material carcasa
    Polyacrylamide
    316L stainless steel
    pozitie de functionare
    Orice pozitie, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
    tip de protectie
    Polaritate inversa
    Protectie la suprasarcina
    Protectie la supratensiune
    Protectie la scurtcircuit
    timp de raspuns la iesire
    <= 10 ms pentru ieşire analogică
    tip afisaj
    4 digits 7 segments
    tip pentru tipul de raspuns al afisajului
    Rapid 50 ms
    Normal 200 ms
    Lent 600 ms
    intarziere maxima la pornire
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % din gama de masura
    linearity error on analogue output
    <= 0.5 % of the measuring range
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % of the measuring range
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6 % din intervalul de masurare
    precizie de repetare
    <= 0.2 % of the measuring range
    tendinta a sensibilitatii
    +/- 0.03 % of measuring range/°C
    modificare a punctului zero
    +/- 0.1 % of measuring range/°C
    precizie de afisare
    <= 1 % of the measuring range
    durabilitate mecanica
    10000000 cic
    adancime
    42 mm
    inaltime
    88 mm
    latime
    41 mm
    greutate neta
    0,186 kg
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    0,5 kV c.c.
    compatibilitate electromagnetica
    Sensibilitate la câmpuri electromagnetice 10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
    Immunity to conducted RF disturbances 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
    Test de imunitate la supratensiuni 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
    Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
    Test de imunitate la descarcari electrostatice 8 kV air, 4 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
    Mediu
    marcaj
    CE
    certificari produs
    EAC
    CULus
    standarde
    UNE 20315
    EN/IEC 61326-2-3
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -20…80 °C
    temperatura de depozitare
    -40…80 °C
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
    IP67 conforming to EN/IEC 60529
    rezistenta la vibratii
    20 gn (f= 10…2000 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    50 gn conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
    Unitati de impachetare
    Tip unitate a formei de impachetare 1
    PCE
    Număr de produse în pachet
    1
    Greutate colet(Lbs)
    184 g
    Inaltimea formei de impachetare 1
    6,5 cm
    Latimea formei de impachetare 1
    7,5 cm
    Lungimea formei de impachetare 1
    13 cm