Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Bloc De Contact Cu Corp/Colier De Prindere Pentru Joystick Controler 2 Directii

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Harmony XB4
    tip produs sau componenta
    Ansamblu corp complet/contact pentru controler cu maneta de comanda
    nume scurt al dispozitivului
    ZD4
    material inel de fixare
    Zamak
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    tip si compozitie contacte
    2 NO
    operare contacte
    Decuplare lenta
    conexiuni - borne
    Borne cu şurub: <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
    Borne cu şurub: >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
    Suplimentare
    CAD latime globala
    30 mm
    CAD inaltime globala
    47 mm
    greutate produs
    0.049 kg
    utilizare contacte
    Standard
    deschidere pozitiva
    Fara deschidere pozitivă
    durabilitate mecanica
    1000000 cic
    cuplu de strangere
    0.8...1.2 N.m conformitate cu EN 60947-1
    forma a capului surubului
    Cruce cap compatibil cu Philips nr. 1 şurubelniţă
    Cruce cap compatibil cu pozidriv No 1 şurubelniţă
    Perforat cap compatibil cu plat Ø 4 mm şurubelniţă
    Perforat cap compatibil cu plat Ø 5.5 mm şurubelniţă
    material contacte
    Aliaj de argint (Ag/Ni)
    protectie la scurtcircuit
    10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    600 V (grad de poluare: 3) conformitate cu EN 60947-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV conformitate cu EN 60947-1
    [Ie] curent nominal de utilizare
    3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    1.2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    durabilitate electrica
    1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0.2 A la 110 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0.5 A la 24 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    securitatea electrica IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
    Mediu
    temperatura de depozitare
    -40 - 70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    clasa de protectie la electrocutare
    Clasa I conformitate cu IEC 60536
    standarde
    EN/IEC 60947-1
    SR EN 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 15
    certificari produs
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listat de UL
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f = 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versiune 10.0)
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
    Certificat marin
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.