Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Bloc Contacte Cu Corp/Colier De Prindere Pentru Joystick Controler Cu 4 Directii

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Harmony XB4
    tip produs sau componenta
    Ansamblu corp complet/contact pentru controler cu maneta de comanda
    nume scurt al dispozitivului
    ZD4
    material inel de fixare
    Zamak
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    tip si compozitie contacte
    4 ND
    operare contacte
    Decuplare lenta
    conexiuni - borne
    Conector Faston (1 x 6.35 mm)
    Conector Faston (2 x 2.8 mm)
    Suplimentare
    CAD latime globala
    30 mm
    CAD inaltime globala
    47 mm
    utilizare contacte
    Standard
    deschidere pozitiva
    Fara deschidere pozitivă
    durabilitate mecanica
    1000000 cic
    material contacte
    Aliaj de argint (Ag/Ni)
    protectie la scurtcircuit
    10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Ith] curent termic conventional in aer liber
    10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    250 V (grad de poluare: 3) conformitate cu EN 60947-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    6 kV conformitate cu EN 60947-1
    [Ie] curent nominal de utilizare
    3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    0.55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    1.2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
    durabilitate electrica
    1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0.2 A la 110 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    1000000 cic, DC-13, 0.5 A la 24 V, rata de funcţionare: 3600 cic/h, factor de sarcină: 0.5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
    securitatea electrica IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
    Mediu
    temperatura de depozitare
    -40 - 70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    clasa de protectie la electrocutare
    Clasa I conformitate cu IEC 60536
    standarde
    EN/IEC 60947-1
    SR EN 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 15
    certificari produs
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listat de UL
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f = 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
    Certificat marin
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.