Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Joystick Controler Ø22 4-Directii Mentinere 1No Per Directie

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    Harmony XB5
    tip produs sau componenta
    Cap pentru controler cu maneta de comanda
    nume scurt al dispozitivului
    ZD5
    material rama
    Plastic
    diametrul de montaj
    22 mm
    vanzare in cantitate indivizibila
    1
    forma a capului unitatii de semnalizare
    Rotund
    tip de operator
    Fără revenire
    profil operator
    Manetă lungă de operare 54 mm
    informatii directie operator
    4 directii
    Suplimentare
    CAD latime globala
    30 mm
    CAD inaltime globala
    47 mm
    CAD adancime globala
    85 mm
    greutate produs
    0.022 kg
    rezistenta la spalare cu presiune inalta
    7000000 Pa la 55 °C,distanţa: 0.1 m
    durabilitate mecanica
    1000000 cic
    Mediu
    tratament protector
    TH
    temperatura de depozitare
    -40 - 70 °C
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    clasa de protectie la electrocutare
    Clasa II conformitate cu IEC 60536
    grad de protectie IP
    IP66 conformitate cu SR EN 60529
    grad de protectie NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grad de protectie IK
    IK03 conformitate cu IEC 50102
    standarde
    EN/IEC 60947-1
    SR EN 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 15
    certificari produs
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listat de UL
    rezistenta la vibratii
    5 gn (f = 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versiune 11.0)
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
    Certificat marin
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versiune 1.0)
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZD5P, XD5P Harmony joysticks range, Product Environmental Profile (Versiune 1.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.