Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

Afisaj&comutator ZMLP - 24VDC - 4 - 20 mA - PNP - window - M12

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama de produse
    OsiSense XM
    tip produs sau componenta
    Senzori de presiune electronici
    nume scurt al dispozitivului
    ZMLP
    Suplimentare
    display range
    -14.5...6000
    [Us] tensiune nominala de alimentare
    24 V DC SELV, voltage limit: 17...33 V
    curentul consumat
    <= 50 mA
    conexiune electrica
    M12 female connector cu 2 pini
    M12 conector tata cu 4 pini
    tip de semnal de iesire
    Analog + discret
    functie de iesire analogica
    4...20 mA
    tip de iesire discreta
    PNP cu semiconductori - NO/NC programmable
    switching function
    Window
    curent maxim comutat
    200 mA
    cadere maxima de tensiune
    <= 2 V
    adjustable range of switching point on rising pressure
    5...98 % of selected display range
    adjustable range of switching point on falling pressure
    2...95 % of selected display range
    minimum differential travel
    3 % of selected display range
    marcaj
    CE
    material fata
    Poliester
    material carcasa
    PBT Valox
    pozitie de operare
    Orice pozitie
    tip de protectie
    Protectie la suprasarcina
    Protectie la supratensiune
    Polaritate inversa
    Protectie la scurtcircuit
    timp de raspuns la iesire
    <= 3 ms pentru ieşire analogică
    <= 3 ms pentru discrete output
    tip afisaj
    4 digiti 7 segmente
    semnalizare locala
    1 LED galben pentru light ON when switch is actuated
    timp de raspuns
    300 ms
    intarzierea maxima
    <= 100 ms
    precizie
    <= - 0.1 % of the measuring range
    precizie de masurare
    <= 1 % of the measuring range
    precizie de afisare
    <= 1 % din domeniul de masurare
    durabilitate mecanica
    >= 10000000 cic
    adancime
    42 mm
    inaltime
    77 mm
    latime
    41 mm
    greutate produs
    0.103 kg
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    0.5 kV c.c.
    Mediu
    certificari produs
    cULus
    EAC
    standarde
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...70 °C
    temperatura de depozitare
    -30...80 °C
    grad de protectie IP
    IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
    IP67 conformitate cu EN/IEC 60529
    IP69K conformitate cu DIN 40050
    rezistenta la vibratii
    5 gn la 10...2000 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
    rezistenta la socuri
    25 gn conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
    compatibilitate electromagnetica
    Immunity to conducted RF disturbances la 10 V, 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
    Test de imunitate la supratensiuni la 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
    Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare la 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
    Sensibilitate la câmpuri electromagnetice la 10 V/m, 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
    Test de imunitate la descarcari electrostatice la 8 kV air, 4 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
    Durabilitatea ofertei
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS
    REACh
    Profil de mediu pentru produs
    Instructiuni sfarsit de viata produs
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • French
    • English
    Catalog
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versiune 5.0)
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    CAD files for ZMLPA1P2SW: Transmitter + 1discrete output, Window mode, connector M12 (Versiune 1.0)
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Versiune 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Versiune 03)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 200 B
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 06.03.2019
    Dimensiune 200 B
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Versiune 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versiune 1.0)
    Informatii privind sfarsitul duratei de viata
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Versiune 1.0)
    Profilul ambiental al produsului
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Versiune 2.0)
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.