Avand in vedere cresterea cererii de energie electrica si a costurilor cu energia, nevoia unei protectii a alimentarii electrice durabile, cu disponibilitate ridicata si optimizata din punct de vedere al costurilor este tot mai urgenta pe zi ce trece. eConversion este un mod de operare cu eficienta ridicata, care ofera o reducere de 3 ori a consumului de energie al UPS-urilor, prin stimularea eficientei UPS-urilor din seria Galaxy V cu pana la 99%.
Obtineti aceste economii cu protectie maxima; modul eConversion indeplineste acelasi rating de performanta Clasa 1 ca si conversia dubla si s-a dovedit a fi bine adaptat, atat pentru centrele de date, cat si pentru aplicatiile critice pentru afaceri.

Mii de clienti au adoptat deja eConversion pentru a-si proteja sarcinile critice. Dupa ani de experienta pe teren, eConversion a fost ales drept mod implicit pentru seria Galaxy V.
Vizualizati economiile de energie electrica si reducerile de emisii de carbon cu calculatorul nostru de economii eConversion. Calatoria catre sustenabilitate incepe aici.
Clipuri video despre modul de utilizare
eConversion Live de la Laboratorul 1: Cresterea eficientei observata la utilizarea eConversion
eConversion Live de la Laboratorul 2: Cum se comporta sistemul in cazul unei intreruperi de retea
eConversion Live de la Laboratorul 3: Cum efectueaza eConversion corectia factorului de putere la intrare
Caracteristici cheie
Protectia Clasa 1 se potriveste cu conversia dubla: performanta eConversion a fost certificata ca fiind Clasa 1 conform IEC® 62040-3. Performanta certificata de terti: eConversion este primul mod de inalta eficienta verificat de UL. Protectie excelenta la sarcina, inclusiv design brevetat de transfer cu zero intreruperi: UPS-ul continua sa livreze corectia factorului de putere la intrare, filtrarea curentilor armonici si transferul fara intreruperi la modul de conversie dubla sau la functionarea pe baterie. Baterii cu incarcare continua: Cu modul eConversion, bateriile sunt pregatite atunci cand trebuie sa asigure functionarea. Protectie la defectiuni in amonte: Furnizarea de energie electrica de inalta calitate inseamna protectie impotriva scurtcircuitelor la intrare si iesire, inclusiv protectia noastra brevetata impotriva scurtcircuitelor la intrare.
Imbunatatire tipica a eficientei + 2%: Toate masuratorile pentru seria Galaxy V arata o crestere tipica a eficientei de 2% in cazul utilizarii eConversion si chiar o crestere de pana la 3,8%, in functie de produse si configuratie.Resurse suplimentare
UPS-uri compatibile din seria Galaxy V
Aveti nevoie de ajutor?
Selector de produse
Gasiti rapid si usor produsele si accesoriile potrivite pentru aplicatiile dvs.
Obtineti o oferta
Lansati solicitarea dumneavoastra de vanzari si veti fi contactat de un expert.
De unde pot cumpara produsele?
Gasiti cu usurinta cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric din zona dumneavoastra.
Centru suport clienti
Gasiti resurse de asistenta pentru toate nevoile dumneavoastra, intr-un singur loc.
Cum poate modul eConversion sa asigure o protectie durabila, de inalta eficienta, pentru UPS-urile trifazate din seria Galaxy V?
Modul eConversion de la Schneider Electric ofera o protectie excelenta sub sarcina, reduce consumul de energie electrica si va atinge obiectivele de sustenabilitate cu conformitatea Clasa 1 brevetata, de inalta eficienta, pentru UPS-urile din seria Galaxy V. In calitate de lider in tehnologia industriala, cu experienta IoT si in analiza datelor, Schneider Electric va ofera protectie energetica sustenabila, cu disponibilitate ridicata si optimizata din punct de vedere al costurilor, prin eConversion, care asigura o reducere de 3x a consumului de energie al UPS-urilor, prin cresterea eficientei UPS-urilor din seria Galaxy V cu pana la 99%.
Descoperiti arhitectura noastra EcoStruxure, in care UPS-urile Galaxy VX accepta sarcina clientului cu posibilitatea de a rula la o eficienta de 99% cu modul eConversion, eliberand energie care poate fi redirectionata in alta parte. Explorati calculatorul nostru de economii eConversion pentru a va vizualiza economiile de energie electrica si reducerile de emisii de carbon in calatoria dvs. catre sustenabilitate. Modul nostru eConversion brevetat asigura functionarea constanta a invertorului de putere pentru a efectua orice conditionare necesara a liniei in timpul incarcarii continue a bateriei UPS.