Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Image of EasyLogic Sensors - Water Flow Switches, Installation Instructions

EasyLogic Sensors - Water Flow Switches, Installation Instructions

CP Series water flow switches are used to monitor the flow of liquid, such as water, glycol or other non-hazardous liquids, through pipes. When the liquid flow exceeds or falls below the default flow value, this Single-Pole, Double-Throw (SPDT) flow switch can open one circuit and close another at the same time. In typical applications, the CP Series flow switch can stop the compressor current when cooling water in a refrigeration system is cut off, protecting both the refrigerator itself and the entire refrigeration system from damage.

Datum: 01 јун 2023 | Tip: Uputstvo za montažu
Jezici: Engleski | Verzija: 2
Oznake dokumenata: F-28258-

Datoteke

Ime datoteke
CP Series_Water Flow Switch_Install_F-28258-2.pdf

Potrebna vam je pomoć?

Počnite ovde!

Pronađite odgovore odmah. Sami potražite rešenje ili se povežite sa nekim od naših stručnjaka.

Obratite se podršci

Obratite se našem timu za korisničku podršku da biste dobili više informacija, tehničku podršku, pomoć oko žalbi i još mnogo toga.

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.