Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Image of Harmonic Mining Power Systems WP 06

Harmonic Mining Power Systems WP 06

Power quality problems are one of the major causes of unscheduled downtime, equipment malfunction and damage. In mining installations, harmonic distortion and low power factor caused by motor loads and variable speed drives are one of the most frequent issues. However, they are often not properly considered during the design phase of the power systems resulting in additional cost and delay during project execution. This paper presents recommendations for the optimization of power factor correction and harmonic management in mining power systems.

Datum: 11 окт 2021 | Tip: Bele strane
Jezici: Engleski | Verzija: 1.0
Oznake dokumenata: HarmonicMiningPowerSystemWP06

Datoteke

Ime datoteke
998-21108624_GMA_ESX_for_MMM_sustainability_ebrochure.pdf

Potrebna vam je pomoć?

Počnite ovde!

Pronađite odgovore odmah. Sami potražite rešenje ili se povežite sa nekim od naših stručnjaka.

Obratite se podršci

Obratite se našem timu za korisničku podršku da biste dobili više informacija, tehničku podršku, pomoć oko žalbi i još mnogo toga.

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.