Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Trio radio sa licencama

Radio sa Ethernet i serijskim podacima

Napravljeni da obezbede kompletna, raznolika i rešenja sa velikom raspoloživošću za dalekometnu bežičnu komunikaciju u SCADA aplikacijama i daljinskoj telemetriji.

Trio radio sa licencama
  • Karakteristike

    Trio licencirani UHF radio set, novi standard za radio uređaje u aplikacijama telemetrije i sa SCADA-om, sa serijskom ili Ethernet vezom, uz niz funkcija koje ih čine pogodnim za složene i zahtevne potrebe u Point-to-Point i Point-to-Multipoint sistemima (Multiple Address Radio).

    Trio Q Data Radios su pogodni za upotrebu sa najnovijim Ethernet uređajima za telemetriju i za daljinske SCADA uređaje (RTU, PLC), kao i za obezbeđenje nesmetanog prelaza sa serijske na IP/Ethernet infrastrukturu. Zahvaljujući tome, Trio M-Series kompaktni digitalni radio uređaj pruža ekonomičnu i pouzdanu serijsku komunikaciju.

    Daljinski radio modemi su upotpunjeni sa baznim / repetitorskim stanicama. Dostupni su u standardnoj, kao i u dvostrukoj hot stand-by verziji.

    Karakteristike:

    • UHF pokrivenost frekvencijskog opsega (400-518 MHz)
    • 12.5 kHz i 25 kHz rad kanala u jednom modulu
    • Napravljeni za usaglašenost sa FCC i ETSI regulatornim zahtevima
    • Ethernet/serijski modeli
    • Standardne baze ili hot-standby varijante sa zamenom uređaja u radu
    • Kompatibilni sa industrijskim standardnim protokolima podataka, na primer: MODBUS, DNP-3, IEC 870, itd.
    • Automatska kompenzacija ofseta frekvencije za više godina rada / bez kalibracije
    • RF brzina prenosa: do 32 kbps na 12.5kHz kanal i 56 kbps na 25kHz ETSI kanalu
    • ChannelShare+TM: Napredni dinamički sistem za izbegavanje kolizije
    • Dijagnostika parametara dostupna za Tx Power, RSSI, DC napajanje, frekvencijski ofset, temperaturu i VSWR
    • Potpuno integrisani u StruxtureWare SCADA Expert EcoStruxure Geo SCADA Expert (prethodno ClearSCADA)


    Prednosti

    Bežična komunikacija za industrijske i komunalne aplikacije
    Raznovrsna i fleksibilna radio mreža:
    • Širok opseg opcija
    • Fleksibilan dizajn radio sistema
    • Opseg elemenata optimizovanih za specifične zahteve
    • Veći spektar rešenja
    Pouzdana i sigurna daljinska komunikacija:
    • Pouzdana radio komunikacija
    • Premium bežična tehnologija prenosa podataka
    • Pokrivenost širokog područja
    • Poboljšana redundantnost
    • Bezbednost podataka
    • Ugrađene sigurnosne funkcije
    • Napravljen za teške uslove rada
    Smanjenje ukupnih troškova radio mreže:
    • Optimalne performanse
    • Jedinstvene karakteristike za poboljšano upravljanje radio stanicama i pristup
    • Jednostavnost raspoređivanja i konfiguracija
    • Upravljanje mrežom
    • Lako održavanje
    • Integrisana dijagnostika u SCADA-i
    • Daljinski nadzor i upravljanje radio sistemom

    Primene

    Nafta i gas

    • Nadzor i upravljanje glavom bušotine,
    • Aplikacije za protokomere gasa,
    • Veštački kontroler podizanja (RPC, ESP, plovak),
    • Ubacivanje vode, podizanje gasa, upravljanje sigurnosnim ventilom
    • Katodna zaštita
    • Merenje
    • Transport nafte i gasa
    • Sigurnosno zaustavljanje (ESD)

    Voda i tretman otpadnih voda

    • Aplikacije pumpanja i potisne stanice: P1/P2/P3, video nadzor – otpadne vode: T1/T2/T3/T4,
    • Distributivni sistemi/detekcija curenja
    • Katodna zaštita
    • Otkrivanje pokvarene opreme
    • Kvalitet vode
    • Merenja kod klijenata
    • Transport tečnosti
    • Nadzor protoka / nivoa / pritiska / i temperature, itd.

    Električna energija

    • Automatizacija trafostanice,
    • Distribuirana automatizacija,
    • Smart Grid,
    • Obnovljiva energija
    • Interkonekcija
    • Zaštita / izolacija
    • Reklozeri
    • Releji
    • Raspodela opterećenja
    • Indikacija kvara
    • Nadzor transformatora
    • Merenja kod klijenta

    Ostalo

    • Rudarstvo, minerali i metali (MMM): istraživanje, proizvodnja
    • Petrohemijska industrija: proizvodnja, prenos
    • BMS i bezbednost: alarmni sistemi, protivpožarni sistemi, nadzor provala
    • Sistemi za javno obaveštavanje: javni transport, upravljanje saobraćajem, parkinzi
    • Poljoprivreda i životna sredina: nadgledanje vremenskih prilika, zagađenja i zemljišta

    Galerija

    • MR450
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.