Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Preventa XY2TP

Podloge

Obaveštenje o prekidu prodaje

Sigurnosne podloge

Preventa XY2TP
  • Karakteristike

    • Kategorija 3 sa sigurnosnim modulima
    • Modularne podloge u 4 dimenzije:
      - 500 x 500 mm
      - 500 x 750 mm
      - 750 x 750 mm
      - 750 x 1250 mm
    • Osetljivost od 20 kg (samo podloga)
    • IP67
    • 2 M8 izlaza konektora
    • Laka spoljna ugradnja pomoću kompleta aluminijumskih šina
    • Protect Area design softver


    Prednosti

    Veća predostrožnost za bolju prevenciju

    Dizajnirane za detekciju ulaska operatera u opasne zone, serija sigurnosnih podloga nudi fleksibilnost i modularnost za pojednostavljenu ugradnju (zahvaljujući Protect Area design softveru). One osiguravaju maksimalnu zaštitu operatera i instalacija.

    Primene

    • Sve opasne mašine sa slobodnim pristupom za koje se zahteva zaštita u zoni rada ali ne putem sigurnosnih svetlosnih zavesa.

    Galerija

    • Protect Area design softver
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.