Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Grupe kondenzatora Energy

Postrojenja za kompenzaciju za energetski sektor

Obaveštenje o prekidu prodaje

Postrojenja za kompenzaciju električne energije u energetici

Grupe kondenzatora Energy
  • Karakteristike

    Postrojenja za kompenzaciju električne energije na srednjem naponu u energetskim objektima vrše korekciju faktora snage u električnim mrežama od 15 do 36kV. Globalna ponuda kompenzacije od 600 kvar do 5 Mvar sastoji se iz:
    • CP227 - postrojenja sa fiksnom kompenzacijom od 50 do 900 KVAr
    • CP254 - postrojenja sa automatskom kompenzacijom od 50 do 900 KVAr
    Tehnički podaci:
    • unutrašnja montaža
    • nadmorska visina manja od 1000m
    • stepen zaštite kućišta IP23
    • napon izolacije (kV):17,5; 24; 36
    • nazivni napon (V):15000, 22000, 33000


    Prednosti

    Sigurnost i kvalitet:
    • Kompletan opseg je sklopljen i testiran u fabrici
    Jednostavnost:
    • Standardizovane dimenzije kondenzatora

    Primene

    • Uštedite snagu: korekcija faktora snage
    • Isporučen kvalitet napajanja: ograničenje zaprljanosti mreže
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.