Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Altira

Modularna ponuda za poslovne prostore

Modularna galanterija 45 mm x 45 mm koja donosi stil, komfor i inovaciju za poslovne prostore

Altira
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB44051 Schneider Electric

          ALB44051

          Altira - prekidač - naizmenični - 16 A - polarno beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB44053 Schneider Electric

          ALB44053

          Altira - prekidač - dvopolni - 16 A - polarno beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB44056 Schneider Electric

          ALB44056

          Altira - prekidač - dvostruki naizmenični - 16 A - polarno beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB44060 Schneider Electric

          ALB44060

          Altira - jednopolni taster - 10 A - polarno beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45021 Schneider Electric

          ALB45021

          Altira - prekidač - naizmenični - 20 A - beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45024 Schneider Electric

          ALB45024

          Altira - prekidač - dvopolni prekidač - 20 A - beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45026 Schneider Electric

          ALB45026

          Altira - prekidač - dvostruki naizmenični - 20 A - beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45051 Schneider Electric

          ALB45051

          Altira - prekidač - naizmenični - 16 A - beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45053 Schneider Electric

          ALB45053

          Altira - prekidač - dvopolni - 16 A - beli
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda ALB45054 Schneider Electric

          ALB45054

          Altira - unakrsni prekidač - 16 A - beli
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.