Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Prisma P

Niskonaponski ormani do 4000 A

Rešenja za tipski testirane niskonaponske ormane do 4000 A

Prisma P
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 03584 Schneider Electric

          03584

          bočni nosači (2), Š = 400 mm, za D = 400 mm
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 03586 Schneider Electric

          03586

          bočni nosači (2), Š = 200 mm, za D = 600 mm
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 03587 Schneider Electric

          03587

          komplet uzdužnih nosača (2), Š = 650 mm
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04228 Schneider Electric

          04228

          Linergy TA redne stezaljke za pomoćnu opremu 10 ulaza/20 izlaza
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04233 Schneider Electric

          04233

          kanalica za vrata, D = 2000 mm
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04235 Schneider Electric

          04235

          fleksibilna kanalica za prenos kablova na vrata
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04239 Schneider Electric

          04239

          12 horizontalnih kablovskih vođica - Prisma
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04243 Schneider Electric

          04243

          poklopci za horizontalne kablovske kanalice (4) - Prisma
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04255 Schneider Electric

          04255

          komplet nosača horizontalnih kanalica (12)
        • Najbolja cena
          Slika proizvoda 04256 Schneider Electric

          04256

          komplet 10 nosaca horizontalnih kanalica
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.