-
-
Filtriraj po::
Vrati na početna podešavanja -
1 - 12 од 23 производа -
-
Karakteristike
Acti 9 iEM3000 merači električne energije su ekonomični proizvodi sa velikim brojem parametara, za ugradnju na DIN šinu u modularnim ormanima. Sa ugrađenim Modbus, BACnet, M-bus i LON protokolima, možete ih lako povezati u sistem upravljanja objektima sa bilo kojim BMS, AMR ili EMS sistemom. Mnogo više od kWh merača, Acti 9 iEM3000 ponuda uređaja pruža potpuni pregled potrošnje energije, kao i proizvodnje energije u objektu, sa 4-kvadratim merenjima aktivne i reaktivne energije koja se isporučuje ili koristi. Dodatno, potpuna merenja (V, I, P, PF) u realnom vremenu daje klijentima više detalja o potrošnji energije, a višetarifni sistemi daju klijentima fleksibilnost da se prilagode načinu obračuna potrošnje energije.
Merači su potpuno usaglašeni sa Acti 9 komunikacionim sistemom.
Karakteristike:- Klasa tačnosti 1.0 i 0.5S za merenje aktivne energije
- Klasa tačnosti 2 za merenje reaktivne energije
- Usklađenost sa standardima EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
- Grafički displej za lakši pregled
- Kompaktna veličina za laku montažu na DIN šinu sa 2 držalice
- Zaštita od prilaska bilo kom priključku uređaja (napon, struja, DI/DO) i osiguravanje tačnosti podataka
- Interni časovnik čuva datum i vreme poslednjeg reseta
- Interni časovnik čuva datum i vreme 48 h u slučaju gubitka napajanja
- Izbor tarifa putem digitalnih ulaza, ili internim časovnikom
- Digitalni izlaz za alarm ili podesivo od strane korisnika
- Nadzor potrošnje energenata - WAGES.
Prednosti
Optimizujte potrošnju energije i primenite energetsku efikasnost.- Prikupljanje i analiza podataka o potrošnji energije za svaku zonu i za svaki tip kola.
- Poboljšajte razumevanje troškova alokacijom svih troškova vezanih za energiju.
- Upotrebite stečene informacije za smanjenje potrošnje energije.
- Podstiče energetski efikasno ponašanje.
Primene
Aplikacije kontrole troškova.- Provera računa da bi se izbeglo pogrešno očitavanje.
- Izdavanje računa zakupcima za potrošnju električne energije, kao i ostalih energenata.
- Objedinjavanje potrošnje električne energije, uključujući i WAGES, alokacija po zonama, po upotrebi, smenama ili po vremenu u objektu.
- Osnovna merenja električnih parametara za bolje razumevanje ponašanja sistema.
- Zgradarstvo.
- Industrija.
- Data centri i mreže.
- Infrastruktura (aerodromi, tuneli, telekomunikacije).
Galerija
Acti 9 iEM3000
Trofazni merači električne energije za DIN šinu
Deo 9 Series
Brojilo energije bogato karakteristikama za DIN šinu, modularna kućišta u komercijalnim i nekritičnim zgradama