-
-
Filtriraj po::
Vrati na početna podešavanja -
1 - 12 од 56 производа -
-
Karakteristike
Ponuda uključuje:- Tastere
- Izborne prekidače sa ključem
- Tastere za nužno isključenje
- Tastere sa višestrukim glavama
- Signalne lampice
- Svetleće tastere
- Svetleće izborne prekidače
- Razne dodatne elemente uključujući set za površinsku montažu tastera, zaštitne poklopce i oznake
Karakteristike
- Usklađenost sa IEC, UL, CSA, CCC EAC i JIS standardima, kao i CE oznaka i pomorska odobrenja
- Stepen zaštite do IP66, 67, 69, 69K i tip 4X
- Radna temperatura od -40° C do 70°C
- Nivo zaštite od udara do IK06
- Visoka otpornost na vibracije sa neodvojivim vijcima.
- Veliki set dodataka za prilagođavanje Vašeg panela:
- Razne vrste priključaka: vijčani, konektor, Faston, opružni ili štampano kolo
- Širok izbor kontaktnih blokova za opštu upotrebu ili posebne primene
Kako uraditi?
Kako montirati USB i RJ45 portove
Kako montirati potenciometar sa metalnom osnovom
Prednosti
Razvoj uz pouzdanost
Dizajnirana za industriju, ova paleta proizvoda sjedinjuje jednostavnost podešavanja, fleksibilnost i robusnu konstrukciju. Sa genijalnim sistemom spajanja koji se sastoji od ugradne glave i tela, koji su učvršćeni jednim zavrtnjem, omogućena je laka a ipak sigurna ugradnja.
Primene
Proizvodi opšte namene pokrivaju sve segmente u industriji
- Mašine i upravljački paneli u pakovanju, rukovanju i obradi materijala, aplikacijama sa pumpama, itd.
- Idealni u ekstremnim uslovima: industriji hrane i pića, automobilskoj industriji i upotrebi na otvorenom kao u rudarstvu, tretmanu voda, itd.
Zgradarstvo i infrastruktura
- Razvodni ormani, javni radovi, restorani, komercijalne zgrade, aerodromi, itd.
Galerija
Harmony XB4
Ø 22 mm modularni metalni tasteri, prekidači i signalne lampice
Deo Harmony
Modularna Harmony XB4 serija Ø 22 mm metalnih kontrolno-signalnih jedinica nudi fleksibilnost, jednostavnost instalacije i robusnost, što je neophodno za većinu industrijskih aplikacija.