-
-
Filtriraj po::
Vrati na početna podešavanja -
2 proizvodi -
-
Karakteristike
"VarPlus Logic nudi brzu, pouzdanu i sigurnu korekciju faktora snage prateći podatke Vašeg sistema u realnom vremenu upozoravajući na preventivno održavanje.
Tehnički podaci- 90-550 V ulazni napon
- 1 A ili 5 A CT sekundari kompatibilni sa osetljivošću 15 mA
- 4-kvadratne operacije - pogodno za rad sa potrošnjom i predajom energije u mrežu
- Nema ograničenja u stepenu sekvence
- Ugrađeni nadzor temperature sa kontrolom ventilatora i alarmom
- Namenski kontakt alarma i relej za kontrolu ventilatora
- Automatska inicijalizacija i automatsko otkrivanje stepena za brzo i jednostavno puštanje u rad
- Komunikacija - RS485 komunikacija po Modbus protokolu
- Digitalni ulazi za kontrolu dvostruki cos phi
Merenje
- Aktivna, reaktivna i prividna snaga (kW, kVA, kvar)
- Faktor snage, napon i struja
- Ukupna distorzija harmoničnog napona i pojedinačni harmonici do 19. harmonika
- Trenutna temperatura ormana i maksimalna temperatura od resetovanja
- Praćenje podataka stepena
Alarmi
- Prenaponski/podnaponski, male/velike struje, podkompenzacija/prekompenzacija alarma
- Alarm za stepen u kvaru sa brojem tog stepena
- Indikacija pojedinačnog smanjenja karakteristika kondenzatora
- Alarm visoke temperature preko unutrašnjeg termičkog senzora
- Alarm na 7% THDu
- Brojač radnih sati i alarma
- Alarm za praćenje
Mehanički podaci
- Ugradni uređaj
- Stepen zaštite - IP41 (na prednjem delu) i IP20 (na zadnjem delu)
Prednosti
Održavanje faktora snage za izbegavanje penala - Optimizacija preventivnog održavanja:
- Nadzor svih stepena kondenzatora u realnom vremenu u kvar.
- Preostali kapacitet stepena u % od originalne snage.
- Broj operacija preklapanja za svaki povezani stepen.
Puštanje u rad sistema bez muke:
- Puštanje u rad u 3 koraka za stabilna opterećenja.
- Automatska inicijalizacija i detekcija stepena.
- Automatska korekcija grešaka prilikom instaliranja.
Fleksibilnost u izradi/Fleksibilnost u retrofitu:
- Jednostavan dizajn.
- Bez ograničavanja sekvenci stepena.
- Jednostavan retrofit sa bilo kojim dostupnim kondenzatorima.
Savršena integracija - Lak nadzor, alarmi i upravljanje:
- Integracija u postojeće Schneider Electric softversko rešenje ili gateway-e, sa RS485 Modbus protokolom.
- Nadzor mrežnih parametara, temperature, harmonika, sa 12 različitih alarma.
- Automatska korekcija isključivanjem stepena u slučaju bilo kakvog odstupanja sistema od zadatih parametara.
Primene
Sistemi automatske korekcije faktora snage (APFC).
- Automatska kompenzacija faktora snage sa kondenzatorima.
- Automatska kompenzacija faktora snage sa kondenzatorima i prilagođenim filterima.
VarPlus Logic
Inteligentni kontroleri za korekciju faktora snage
Deo PowerLogic
VarPlus Logic ima sve što Vam je potrebno za jednostavno i efikasno funkcionisanje automatske opreme za korekciju faktora snage. To je jednostavan i inteligentan relej koji meri, prati i kontroliše reaktivnu energiju. Jednostavno puštanje u rad, otkrivanje stepena i praćenje, čine ga drugačijim od druge ponude na tržištu.