-
-
Filtriraj po::
Vrati na početna podešavanja -
-
-
Karakteristike
- Opšte opcije dostupne za sve nazivne struje: 6, 9, 12 A
- Tipovi kalemova: AC, DC, mala potrošnja DC, bešumni
- Aplikacije: 2.2 kW, 4.5 kW, 5.5 kW u AC3 i AC4
- Priključci: vijčani, Faston, opružni, pinovi za štampana kola
Prednosti
Kompaktne performanse Tesys K formira kompletnu ponudu kontaktora za promenu smera ili direktno pokretanje, čime se omogućava najbolji odnos performansi/kompaktnosti i jednostavne ugradnja u sve Vaše aplikacije.Primene
- Industrija, infrastruktura, građevinarstvo, itd. :
- Zone osetljive na buku, distribuirano mrežno napajanje: bešumni kontaktor
- Upotreba kompatibilna sa izlazima programabilnih kontrolera: kontaktor male potrošnjeGalerija
TeSys K
Kontaktori i kontaktori za promenu smera do 7.5kW 400/415V
Deo TeSys
-