Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 01030 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 01030

Rezervni delovi

Slika proizvoda 01030 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 01030
Rezervni delovi

vertikalni profil 27 modula Prisma G IP30

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    IP stepen zaštite
    IP30
    tip proizvoda ili komponente
    Centralni nosač
    pribor / posebna namena
    Za kombinaciju uporedne montaže ramova
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za spajanje
    Rezervni deo
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure - width 300 mm
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    27
    lokacija za montiranje
    Uporedo
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    1380 mm
    masa proizvoda
    2.4 kg
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.