Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 01033 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 01033

Rezervni delovi

Slika proizvoda 01033 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 01033
Rezervni delovi

33M bočni panel Prisma G IP30

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    ime proizvoda
    Prisma G
    tip proizvoda ili komponente
    Bočni panel
    IP stepen zaštite
    IP30
    pribor / posebna kategorija
    Pribor ormana
    Rezervni deo
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G : enclosure
    opcije za specijalne boje
    Da
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure
    lokacija za montiranje
    Strana
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    33
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    1675 mm
    širina
    200 mm
    dubina
    180 mm
    masa proizvoda
    3.4 kg
    završna obrada
    Sjajno
    Tekstura u epoksi poliesteru
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP30
    IK stepen zaštite
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DISTRIBLOC 163 (Verzija 1.0)
    Datum 25.7.13.
    Veličina 371.9 KB
    Datum 25.7.13.
    Veličina 291.2 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.