Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03003 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03003

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03003 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03003
Funkcionalne jedinice

Š600 upuštena instalaciona šina Prisma G

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    Pack 160
    tip proizvoda ili komponente
    Šina
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip šine
    Zadnja
    Modularna
    instalirani uređaji
    Altistart : ATS01N
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm redovi
    48
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    35 mm
    širina
    464 mm
    dubina
    36 mm
    masa proizvoda
    0.18 kg
    boja
    Siva
    materijal
    Metal
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 226.1 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 283 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modular device rail (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 887.3 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.