Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03004 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03004

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03004 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03004
Funkcionalne jedinice

Š600 instalaciona šina za ugradnju na zadnju ploču Prisma G

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    Pack 160
    tip proizvoda ili komponente
    Šina
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip šine
    Modularna
    Zadnja
    instalirani uređaji
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    TeSys : fixed TeSys U - horizontal installation
    TeSys : fixed GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal installation
    TeSys : fixed D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    opis polova
    9 x 3P : fixed : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    9 x 3P : fixed : TeSys U horizontal installation
    7 x 3P : fixed : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal installation
    9 x 4P : fixed : D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm redovi
    48
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    14.8 mm
    širina
    600 mm
    dubina
    128 mm
    masa proizvoda
    0.16 kg
    boja
    Siva
    materijal
    Metal
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 221.6 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 278.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Verzija 00)
    Datum 28.5.18.
    Veličina 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Verzija 00)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 13 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.