Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

NG160 instalaciona šina za modularne uređaje Pack 160

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Pack 160
    tip proizvoda ili komponente
    Šina
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip šine
    Modularna
    instalirani uređaji
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    opis polova
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Pack enclosure - width 555 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm redovi
    48
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    76 mm
    širina
    550 mm
    dubina
    83 mm
    masa proizvoda
    0.16 kg
    boja
    Siva
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Modular device rail for NG160 Pack enclosure (Verzija 1.0)
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 209.9 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 313.2 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    125/160A distribloc (Verzija 6.1)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 1.4 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 0
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.