Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03113 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03113

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03113 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03113
Funkcionalne jedinice

montažna ploča INF32 horizontalno/INF32-40 vertikalno, zakretna ručica

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    tip proizvoda ili komponente
    Montažna ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    instalirani uređaji
    Fupact : fixed INF32 - control: extended rotary handle - vertical installation
    Fupact : fixed INF32 - control: extended rotary handle - horizontal installation
    Fupact : fixed INF40 - control: extended rotary handle - vertical installation
    opis polova
    1 x 3P : fixed : INF32 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INF32 horizontal installation
    4 x 3P : fixed : INF32 vertical installation
    4 x 3P : fixed : INF40 vertical installation
    3 x 4P : fixed : INF32 vertical installation
    3 x 4P : fixed : INF40 vertical installation
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    3 module(s) : INF32, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : INF32, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    visina
    150 mm
    masa proizvoda
    0.9 kg
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    M.PL.INF32/40 A (Verzija 1.0)
    Datum 30.7.13.
    Veličina 147.9 KB
    Datum 30.7.13.
    Veličina 477.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Mounting plate for INF32/40 (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 1.1 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.