Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03121 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03121

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03121 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03121
Funkcionalne jedinice

montažna ploča ISFT 160 vertikalni/horizontalni

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    tip proizvoda ili komponente
    Montažna ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    instalirani uređaji
    Fupact : fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation
    Fupact : fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - horizontal installation
    opis polova
    4 x 3P : fixed : ISFT160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : ISFT160 horizontal installation
    Dopunske informacije
    opis instalacije
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    visina
    300 mm
    masa proizvoda
    1.18 kg
    završna obrada
    Glatko
    Mat
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-2
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Monting plate for ISFT160 (Verzija 1.0)
    Datum 26.11.13.
    Veličina 254.2 KB
    Datum 26.11.13.
    Veličina 405.8 KB
    Mounting plate for ISFT160 (Verzija 1.0)
    Datum 19.5.14.
    Veličina 176.6 KB
    Datum 19.5.14.
    Veličina 57.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Mounting plate for vertical ISFT, 100-160A (Verzija 00)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.