Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Modularna
    Otvor
    instalirani uređaji
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : measurement device
    Acti 9 : measurement device
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    TeSys : fixed GV2L
    TeSys : fixed GV2P
    Vigilohm : fixed IM9
    Vigilohm : fixed IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    opis polova
    9 x 3P : modular rail support : GV2L
    9 x 3P : modular rail support : GV2LE
    9 x 3P : modular rail support : GV2ME
    9 x 3P : modular rail support : GV2P
    9 x 3P : modular rail support : GV2RTn
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    9 mm redovi
    48
    broj 18 mm modula po redu
    24
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    3
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    150 mm
    širina
    500 mm
    masa proizvoda
    0.54 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for 03203: Modular front plate, 3 modules (Verzija 1.0)
    MODULAR FRONT PLATE 3M (Verzija 1.0)
    Datum 30.7.13.
    Veličina 410.6 KB
    Datum 30.7.13.
    Veličina 647 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Système G adapter W250/500 (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Verzija 00)
    Datum 15.2.19.
    Veličina 686.4 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.