Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03230 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03230

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03230 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03230
Funkcionalne jedinice

poklopna ploča CVS 250 horizontalna ugradnja, fiksni, ručica Š600 4M

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Otvor
    instalirani uređaji
    Easypact : fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    opis polova
    1 x 4P : mounting plate support : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : mounting plate support : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : mounting plate support : CVS250 horizontal installation
    radni položaj
    Horizontalna
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    pozicija priključka
    Direktno povezivanje
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    4
    standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    200 mm
    masa proizvoda
    0.84 kg
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    FR.PL.HZ (Verzija 1.0)
    Datum 12.8.13.
    Veličina 743.7 KB
    Datum 12.8.13.
    Veličina 497 KB
    Front plate for horizontal NS250, fixed, with toggle (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 3.7 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.