Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda 03241 Schneider Electric

Prikaži sve Prisma

Prisma - 03241

Funkcionalne jedinice

Slika proizvoda 03241 Schneider Electric
Prikaži sve Prisma
Prisma - 03241
Funkcionalne jedinice

prednja ploča 3-4 Vigi NSX/CVS250 vertikal. ugradnje, fiksni, ručica Š600/650 7M

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    Prisma G
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Otvor
    instalirani uređaji
    Compact : fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    opis polova
    4 x 3P : mounting plate support : CVS100...160 vertical installation
    3 x 4P : mounting plate support : CVS100...160 vertical installation
    4 x 3P : mounting plate support : CVS250 vertical installation
    3 x 4P : mounting plate support : CVS250 vertical installation
    4 x 3P : mounting plate support : NSX100...160 vertical installation
    3 x 4P : mounting plate support : NSX100...160 vertical installation
    4 x 3P : mounting plate support : NSX250 vertical installation
    3 x 4P : mounting plate support : NSX250 vertical installation
    radni položaj
    Vertikalno
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    pozicija priključka
    Direktno povezivanje
    Linergy FC
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    7
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    350 mm
    širina
    500 mm
    masa proizvoda
    1.1 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Verzija 1.0)
    Datum 30.7.13.
    Veličina 1.2 MB
    Datum 30.7.13.
    Veličina 583.3 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Verzija 00)
    Datum 5.11.18.
    Veličina 1.4 MB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Verzija 00)
    Datum 28.5.18.
    Veličina 1.7 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.