Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 03247 Schneider Electric

03247

Green premium brand logo
Slika proizvoda 03247 Schneider Electric
03247
Green premium brand logo

poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Prisma
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G enclosure
    Prisma P cubicle
    Tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    Pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    Tip prednje ploče
    Otvor
    Instalirani uređaji
    Compact: fiksno INS250 sistem za promenu izvora napajanja - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
    Opis polova
    1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
    1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
    2 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
    2 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 sistem za promenu izvora napajanja vertikalno instalacija
    Radni položaj
    Vertikalno
    Dopunske informacije
    Opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
    Pozicija priključka
    Prednji priključci
    Direktno povezivanje
    Broj vertikalnih modula (50 mm)
    5
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Količina po setu
    Set od 1
    Visina
    250 mm
    Širina
    500 mm
    Masa proizvoda
    0,9 kg
    Materijal
    Čelik
    Završna obrada
    Mat
    Glatko
    Tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    Boja
    White (RAL 9001)
    Okruženje
    Ik stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    900 g
    Pakovanje 1 visina
    3 cm
    Pakovanje 1 širina
    26 cm
    Pakovanje 1 dužina
    51 cm
    Pakovanje 2 težina
    9,28 kg
    Pakovanje 3 težina
    93 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 127.8 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 110.3 MB
    Datum 1.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    FR.PL.INS250 COMPLETE C/OVER (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    409.4 KB
    zip
    644.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1 MB
    Datum 30.7.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    409.4 KB
    zip
    644.8 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03247 : poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 3.12.20.
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 523.7 KB
    Datum 30.11.16.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03247 : poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 3.12.20.
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03247 : poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 3.12.20.
    Opis
    poklopna ploča sistem promene izvora napajanja INS250 Š600/650 5M
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.