Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

poklopna ploča INS-INV 250 vertikalne ugradnje Š300 9M

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma G
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Otvor
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    opis polova
    1 x 3P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV100 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV160 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV200 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    radni položaj
    Vertikalno
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    pozicija priključka
    Direktno povezivanje
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    9
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    450 mm
    širina
    300 mm
    masa proizvoda
    0.94 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Front plate for vertical fixed INS-INV250 with toggle, W = 250 mm (Verzija 1.0)
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250 (Verzija 1.0)
    Datum 29.7.13.
    Veličina 474.6 KB
    Datum 29.7.13.
    Veličina 471.7 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    M.pl. NS3200-INS2500 (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 2.1 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.