Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Prisma
Slika proizvoda 03572 Schneider Electric

03572

Green premium brand logo
Slika proizvoda 03572 Schneider Electric
03572
Green premium brand logo

univerzalna montažna ploča sa prorezima, 6 modula

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Prisma P
    Grupa proizvoda
    Prisma
    Tip proizvoda ili komponente
    Montažna ploča
    Pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    installation description
    Kućište - širina 400 mm dubina 400 mm
    Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
    Zaštitna oprema
    4 bočna nosača
    Opis montažne ploče
    Sa izrezima
    Instalirani uređaji
    Altistart: ATS01N
    PowerLogic: CM4000
    Broj vertikalnih modula (50 mm)
    6 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište
    6 modul(i): CM4000 u 650 mm kućište
    Standardi
    IEC 61439-2
    Sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Dopunske informacije
    Širina
    575 mm
    Visina
    296 mm
    Masa proizvoda
    2,06 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P kućište Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm
    650 mm 400 mm Prisma P kućište PowerLogic 1 6 12,5 mm
    400 mm 400 mm Prisma P kućište 12,5 mm
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    2,06 kg
    Pakovanje 1 visina
    3 cm
    Pakovanje 1 širina
    30 cm
    Pakovanje 1 dužina
    58 cm
    Pakovanje 2 težina
    17,17 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Učinak u vezi sa sadržajem halogena
    Proizvod bez halogena
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    • Италијански3
    • Кинески3
    • Немачки3
    • Португалски3
    • Руски3
    • Француски3
    • Шпански3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 110.3 MB
    Datum 1.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    SLOTTED M.PL.6M (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    678.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.2 MB
    Datum 8.8.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    678.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 1.1.14.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03572 : 03572_ROHS_DECLARATION
    Opis
    03572_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    03572_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 297.9 KB
    Datum 16.1.15.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03572 : univerzalna montažna ploča sa prorezima, 6 modula
    Opis
    univerzalna montažna ploča sa prorezima, 6 modula
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    univerzalna montažna ploča sa prorezima, 6 modula
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    03572 : 03572_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    03572_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.11.20.
    Opis
    03572_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.