Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prednja ploča za vertikalni INS-INV 250

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Otvor
    instalirani uređaji
    Compact : fixed INS250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    opis polova
    3 x 3P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    3 x 3P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    2 x 4P : mounting plate support : INS250 vertical installation
    2 x 4P : mounting plate support : INV250 vertical installation
    radni položaj
    Vertikalno
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    pozicija priključka
    Direktno povezivanje
    Linergy FC
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    5
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    250 mm
    širina
    500 mm
    masa proizvoda
    0.88 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Front plate for vertical INS-INV250 (Verzija 1.0)
    Datum 26.2.19.
    Veličina 124.8 KB
    FR.PL.3-4 V.INS250 DEVICES (Verzija 1.0)
    Datum 29.7.13.
    Veličina 527.2 KB
    Datum 29.7.13.
    Veličina 792.7 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 200 B
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 297.9 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma P - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.17.
    Veličina 269.6 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.