Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Otvor
    instalirani uređaji
    Masterpact : fixed NW08...16 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : fixed NW20...25 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : fixed NW32 - control: toggle - vertical installation
    opis polova
    1 x 3P : mounting plate support : NW08...16 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NW08...16 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : NW20...25 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NW20...25 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : NW32 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NW32 vertical installation
    radni položaj
    Horizontalna
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 1000 mm
    pozicija priključka
    Prednji priključci
    Povezivanje sa zadnje strane
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    9
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    450 mm
    širina
    500 mm
    masa proizvoda
    1.54 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Front plate for fixed NW (Verzija 1.0)
    Datum 26.2.19.
    Veličina 155.7 KB
    FR.PL.FIXED NW (Verzija 1.0)
    Datum 29.7.13.
    Veličina 709.5 KB
    Datum 29.7.13.
    Veličina 826 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 200 B
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzija 1.0)
    Datum 21.9.17.
    Veličina 297.9 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma P - PEP (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.17.
    Veličina 269.6 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.3.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.