Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Linergy FM - Multiclip razvodni blok - 80 A - Š=24 modula 36 izvoda brzo povez.

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy FM
    IP stepen zaštite
    IP20
    tip proizvoda ili komponente
    Napajanje uređaja
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    Dopunske informacije
    nosači za montažu
    DIN šina
    Ravna ploča
    Ploča sa izrezima
    način montiranja
    Zavrtnjima
    Sistemom na klik
    instalirani uređaji
    Modular device
    opis polova
    3P + N
    [Ue] nazivni napon
    440 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    [Ie] nazivna struja
    80 A
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    12 kA
    I²t po aktivaciji
    2400000 A².s
    povezivanje - priključci
    Supply : tunnel type terminal 25 mm² (flexible)
    Supply : tunnel type terminal 35 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...6 mm²
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...6 mm²
    ukupan broj 18 mm modula
    24
    masa proizvoda
    0.902 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.