Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Prisma Plus - G & P System - Multiclip razvodni blok - 4P - 80A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy FM
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Napajanje uređaja
    Dopunske informacije
    nosači za montažu
    DIN šina
    Ravna ploča
    Ploča sa izrezima
    instalirani uređaji
    Modular device
    opis polova
    4P
    [Ue] nazivni napon
    440 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV
    [Ie] nazivna struja
    80 A
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    12 kA
    I²t po aktivaciji
    2400000 A².s
    povezivanje - priključci
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 1...6 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 7 x 1...4 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 1...6 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 7 x 1...4 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 1...6 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 13 x 1...4 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 1...6 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 13 x 1...4 mm² (flexible)
    Supply : tunnel type terminal 25 mm²
    ukupan broj 18 mm modula
    24
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy FM - Distribution blocks - 4P 63 A (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 28.2.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 28.2.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.