Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Linergy FM 3P+N razvodni blok 200A - 36 modula - 81 izvod brzo povezivanje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy FM
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Napajanje uređaja
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    Dopunske informacije
    instalirani uređaji
    Modular device
    opis polova
    3P + N
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ie] nazivna struja
    200 A
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    20 kA
    I²t po aktivaciji
    6700000 A².s
    povezivanje - priključci
    Supply : crimped lug 50 mm²
    Supply : flexible bars, 20 x 3 mm
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 27 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 27 x 4...10 mm² (rigid)
    ukupan broj 18 mm modula
    36
    širina
    750 mm
    masa proizvoda
    2.3 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    standardi
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    MULTICLIP 4P 200A W750 (Verzija 1.0)
    Datum 25.7.13.
    Veličina 1.3 MB
    Datum 25.7.13.
    Veličina 448.4 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy FM - Device feeder - 4P - 200 A (Verzija 00)
    Datum 16.12.17.
    Veličina 2.9 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.