Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Linergy DX 1P razvodni blok 160A - 4 modula - 6 izvoda brzo povezivanje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy DX
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Razvodni blok
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    Dopunske informacije
    nosači za montažu
    DIN šina
    instalirani uređaji
    Fupact : fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation
    Fupact : fixed ISFT100N - control: fuse carriers handle - vertical installation
    Multi 9 : fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed INS40 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS63 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS125 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Fupact : fixed INF100...160 - control: extended rotary handle - vertical installation
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    opis polova
    1P
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ie] nazivna struja
    160 A
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    5.5 kA 1 s
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    24 kA
    I²t po aktivaciji
    30250000 A².s
    povezivanje - priključci
    Supply : tunnel type terminal 70 mm² (flexible)
    Supply : tunnel type terminal 70 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 6 x 6...16 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 6 x 6...16 mm² (rigid)
    ukupan broj 18 mm modula
    2
    visina
    95 mm
    širina
    36 mm
    dubina
    70 mm
    masa proizvoda
    0.1 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na zagrejanu žicu
    960 °C conforming to IEC 60695-2-11
    standardi
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Compact NSX100-630 - User guide (Verzija 00)
    Datum 14.3.19.
    Veličina 13.2 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    distribution block 160 A for 6 cables 1P (Verzija 1.0)
    Datum 1.12.15.
    Veličina 442.3 KB
    Datum 1.12.15.
    Veličina 205.2 KB
    POLYBLOC 1P 160A (Verzija 1.0)
    Datum 8.8.13.
    Veličina 970.7 KB
    Datum 8.8.13.
    Veličina 427.7 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy DX - Distribution block - 1P - 160 A (Verzija 00)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.