Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Linergy DX 4P razvodni blok 63A - 4 modula-24 izvoda-priključci sa donje strane

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy DX
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Razvodni blok
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    Dopunske informacije
    položaj priključaka
    Donji
    nosači za montažu
    DIN šina
    opis polova
    4P
    [Ue] nazivni napon
    440 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V AC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ie] nazivna struja
    63 A at 40 °C
    povezivanje - priključci
    Supply : tunnel type terminal 16 mm² (flexible)
    Supply : tunnel type terminal 25 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    ukupan broj 18 mm modula
    4
    masa proizvoda
    0.29 kg
    Okruženje
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na zagrejanu žicu
    960 °C conforming to IEC 60695-2-11
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DISTRIBLOC 4P 63A BOTTOM FEEDING (Verzija 1.0)
    Datum 13.8.13.
    Veličina 908.1 KB
    Datum 13.8.13.
    Veličina 435.6 KB
    DISTRIBLOC 4P 63A ALIM BAS (Verzija 1.0)
    Datum 26.2.19.
    Veličina 218.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.