Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Linergy DX 4P razvodni blok 125A - 6 modula - 52 izvoda brzo povezivanje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy DX
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Razvodni blok
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    Dopunske informacije
    nosači za montažu
    DIN šina
    instalirani uređaji
    Multi 9 : fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed INS40 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS63 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS125 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    opis polova
    4P
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ie] nazivna struja
    125 A
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    4.5 kA 1 s
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    20 kA
    I²t po aktivaciji
    20250000 A².s
    povezivanje - priključci
    Distribution : tunnel type terminal, 1 x 4...16 mm² (flexible)
    Distribution : tunnel type terminal, 1 x 4...25 mm² (rigid)
    Supply : tunnel type terminal 35 mm² (rigid)
    Supply : tunnel type terminal 35 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (rigid)
    ukupan broj 18 mm modula
    6
    masa proizvoda
    0.5 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na zagrejanu žicu
    960 °C conforming to IEC 60695-2-11
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    DISTRIBLOC 125 (Verzija 1.0)
    Datum 25.7.13.
    Veličina 817.9 KB
    Datum 25.7.13.
    Veličina 501.8 KB
    distribution block 125 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    125/160A distribloc (Verzija 6.1)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 1.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Verzija 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 20.3.19.
    Veličina 4.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 15.4.19.
    Veličina 200 B
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.