Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Prisma Plus - G & P System - Distribloc razvodni blok 160 + priključaka

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Linergy
    ime proizvoda
    Linergy DX
    IP stepen zaštite
    IPxx B
    tip proizvoda ili komponente
    Razvodni blok
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za razvod struje
    kompatibilnost proizvoda
    Spacial orman
    zaštitna oprema
    Prefabrikovana fleksibilna veza
    Lepljive oznake za označavanje faze
    Identifikaciona oznaka
    uslovi upotrebe
    Dodatni konektor (reference 28948) needed for INS40...160 (poručiti odvojeno)
    Dopunske informacije
    nosači za montažu
    DIN šina
    instalirani uređaji
    Multi 9 : fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9 : fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed INS40 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS63 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS100 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS125 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed INS160 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9 : fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    Compact : fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
    opis polova
    4P
    [Ue] nazivni napon
    690 V AC
    [Ui] nazivni napon izolacije
    750 V AC
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    [Ie] nazivna struja
    160 A
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    4.5 kA 1 s
    [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
    20 kA
    I²t po aktivaciji
    20250000 A².s
    povezivanje - priključci
    Distribution : tunnel type terminal, 1 x 4...16 mm² (flexible)
    Distribution : tunnel type terminal, 1 x 4...25 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (rigid)
    Napajanje : kabl sa kablovskim završetkom
    ukupan broj 18 mm modula
    6
    masa proizvoda
    1.28 kg
    boja
    Anthracite grey RAL 7016
    Okruženje
    stepen zaprljanosti
    3
    otpornost na zagrejanu žicu
    960 °C conforming to IEC 60695-2-11
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzija 2.2)
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    distribution block 160 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal with 4 prefabricated connections (Verzija 1.0)
    DISTRIBLOC 160 (Verzija 1.0)
    Datum 25.7.13.
    Veličina 954.3 KB
    Datum 25.7.13.
    Veličina 673.5 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    125/160A distribloc (Verzija 6.1)
    Datum 18.12.17.
    Veličina 1.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Verzija 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 28.6.18.
    Veličina 9.3 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Verzija 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Verzija 3.0)
    Datum 20.3.19.
    Veličina 4.8 MB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.